FNYBUTWN04ALLS

FNYBUTWN04ALLS
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, Tandem, 0.250 in, Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$195.53 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.140,20 mm (163,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 635,00 mm (25,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
E1 33.350,20 mm (1.313,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 1.905,00 mm (75,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 152,40 mm (6,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
H 11.099,80 mm (437,000 in)
H1 2.057,40 mm (81,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen LS
Gewicht 0,086 kg / 0,19 lbs
Nenndurchmesser 6,350 mm / 0,25 in
Länge 63,500 mm / 2,5 in
Höhe 20,574 mm / 0,81 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 2.668,933 N / 600 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?