FNYBUTFB16LLS

FNYBUTFB16LLS
FNYBUTFB16LLS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 1 in, Geschlossen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, Ausgeweitetes Spiel, Korrosionsbeständig, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]2.75 in
[B]5.33 in
[D] Gehäusedurchmesser2.25 in
[E1]2.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]2.67 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]5/16-18 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht2 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
UPC-Nummer662486108788 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?