FNYBUPBO32L

FNYBUPBO32L
FNYBUPBO32L

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 2 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Ausgeweitetes Spiel, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 2 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]6 in
[A]4.5 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]4.75 in
[E]1 in
[E1]5.25 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]3.25 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.63 in
[G]2.12 in
[G1]1.58 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]2.125 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]3.63 in
[N]0.41 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht7 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
UPC-Nummer662486201816 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static12500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?