FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$394.57 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 12.065,00 mm (475,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 5.384,80 mm (212,000 in)
G1 4.013,20 mm (158,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 9.220,20 mm (363,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen LS
Gewicht 3,175 kg / 7 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 120,650 mm / 4,75 in
Höhe 92,202 mm / 3,63 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 55.602,770 N / 12500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?