FNYBUPBO24A-XS

FNYBUPBO24A-XS
FNYBUPBO24A-XS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 1.5 in, Offen, Selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 1.5 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]4.75 in
[A]3.5 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]3.75 in
[E]0.75 in
[E1]4.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]1.25 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.75 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]2.94 in
[N]0.28 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht3.3 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?