FNYBUPBO10LLS

FNYBUPBO10LLS
FNYBUPBO10LLS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 0.625 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Ausgeweitetes Spiel, Korrosionsbeständig, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
95,42 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]2.5 in
[A]1.75 in
[Alpha] Winkel30 °
[B]1.75 in
[E]0.375 in
[E1]2.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.28 in
[G]0.7 in
[G1]0.68 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.875 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]1.44 in
[N]0.19 in