FNYBUPB10A-XS

FNYBUPB10A-XS
FNYBUPB10A-XS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 0.625 in, Geschlossen, Selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
132,87 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]2.5 in
[A]1.75 in
[B]1.94 in
[E1]2.125 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.44 in
[F1]0.28 in
[G]1.2 in
[G1]0.69 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]0.875 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]1.63 in
[N].19 in