FNYBUPB04LLS

FNYBUPB04LLS
FNYBUPB04LLS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 0.25 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Ausgeweitetes Spiel, Korrosionsbeständig, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 0.25 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[A]1.63 in
[A]1 in
[B]1.19 in
[E1]1.313 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]0.75 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.6 in
[G1]0.41 in
[G2] SchmierzugangOil Lubricant Fitting 
[H]0.437 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]0.81 in
[N].16 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.1 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static300 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?