FNYBUFB20F

FNYBUFB20F
FNYBUFB20F

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 1.25 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Lebensmittelecht, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]3.5 in
[B]3.63 in
[D] Gehäusedurchmesser3 in
[E1]2.75 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.63 in
[G1]1.67 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]0.35 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht2.4 lb
LebensmittelzugelassenLebensmittelecht 
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max385 °F
UPC-Nummer662486256311 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static5100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?