FNYBUFB20

FNYBUFB20
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, Flansch, 1.25 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant, Dichtungen standardmäßig enthalten

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$197.79 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 889,00 mm (35,000 in)
B 9.220,20 mm (363,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G1 4.241,80 mm (167,000 in)
N 889,00 mm (35,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 2,268 kg / 5 lbs
Nenndurchmesser 31,750 mm / 1,25 in
Länge 92,202 mm / 3,63 in
Höhe 88,900 mm / 3,5 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 22.685,930 N / 5100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?