FNYBUFB12L

FNYBUFB12L
FNYBUFB12L

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 0.75 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Ausgeweitetes Spiel, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
108,51 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.38 in
[B]2.06 in
[D] Gehäusedurchmesser1.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[G1]0.89 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]0.22 in