FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsenlager, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Offen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$103.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 60,00 ° (60,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 47.625,00 mm (1.875,000 in)
C2 177,80 mm (7,000 in)
C3 36.195,00 mm (1.425,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 46.609,00 mm (1.835,000 in)
D2 47.879,00 mm (1.885,000 in)
E 15.875,00 mm (625,000 in)
F 5.105,40 mm (201,000 in)
G 5.003,80 mm (197,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,172 kg / 0,38 lbs
Nenndurchmesser 31,750 mm / 1,25 in
Außendurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 66,675 mm / 2,625 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 22.685,930 N / 5100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?