FNYBU08

FNYBU08
FNYBU08

Linearlager, Nur Buchse, FluoroNyliner, 0.5 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager.  Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Aluminiumgehäuse innenseitig mit PTFE-Folie kaschiert.
  • Die Thomson LinearRace®-Wellen sind unerreicht in ihrer Qualität und sofort ab Lager verfügbar.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[C] Länge entlang Achse1.235 / 1.250 in 
[C1]0.875 in 
[C2] Min.0.048 in
[C3]0.49 in
[C4]0.118 in
[D], Nominal0.8740 / 0.8750 in
[D1]0.71 in
[D2]0.82 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtung und Abstreifer 
Effective Surface Area0.63 in²
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.03 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
UPC-Nummer662486108252 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static970 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?