Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linearlager, Nur Buchse, FluoroNyliner, 0.375 in, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 0.375 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung
Lead Time:10 Days
eachKosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
Aluminiumgehäuse innenseitig mit PTFE-Folie kaschiert.
Die Thomson LinearRace®-Wellen sind unerreicht in ihrer Qualität und sofort ab Lager verfügbar.
Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
Open bearings operating in tension should be derated by 70%. Open bearings operating in shear should be derated by 40%
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].