ET24-174-RSNP1S

ET24-174-RSNP1S

Aktuator, Electrak Throttle, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 130 N, Standardgeschwindigkeit, Max. Hublänge: 2 inch, Steuerung: Sensor für analoge Positionsrückführung90° gedreht im Gehäuse

Vorlaufzeit:  38 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$369.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Für Anwendungen in der Industrie konzipiert
    • Robustes Aluminiumgehäuse, IP69K/IP67-abgedichtet
    • Elektro-tauchlackiertes Gehäuse für Korrosionsfestigkeit
    • Minimaler Wartungsaufwand
    • Integrierte Elektronik-Optionen
    • Hoher Funktionsumfang zu geringen Kosten
    • Integrierte Montagebohrungen

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
S 508,0 mm (20,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Nein, selbsthemmend
Zertifizierungen CE
Axialspiel, max. 1,500 mm / 0,059 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66, IP67, IP69K
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Elektrobeschichtetes Aluminium, Edelstahl
Nennhub 50,80 mm / 2,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 13-32 VDC
Max. Stromaufnahme 2,0 amp
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 50%
Last, dynamisch 130 N / 29 lbf
Last, statisch 130 N / 29 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit 500 h
Max. Geschwindigkeit 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Min. Geschwindigkeit 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?