ET12-084-SSCN2S

ET12-084-SSCN2S
ET12-084-SSCN2S

Aktuator, Electrak Throttle, 12 VDC, 10 lbf, 2 in, CANBUS SAE J1939, Cable length 200 mm, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 3.3 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Für Anwendungen in der Industrie konzipiert
  • Robustes Aluminiumgehäuse, IP69K/IP67-abgedichtet
  • Elektro-tauchlackiertes Gehäuse für Korrosionsfestigkeit
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Integrierte Elektronik-Optionen
  • Hoher Funktionsumfang zu geringen Kosten
  • Integrierte Montagebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]7.27 in
[S]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorStecker 
Cable and ConnectorDeutsch DTM04-6P-Steckverbinder 
Cable length200 mm
End Play, Max0.06 in
FeedbackCANBUS SAE J1939 
Gewicht2.5 lb
Harness OrientationParallel zum Adapter 
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlJ1939 CAN bus 
Nennhubbereich2 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP67/IP69K 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOptional 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle50 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast3.3 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last3.7 in/s
Last, dynamisch10 lbf
Last, max. statisch20 lbf
Restraining Torque0 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last2.5 A / 3.1 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?