ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX-
ECT13-B63S03PB4010-0350XV20XX-

Aktuator, Präzision, ECT130, Wechselstrom-Servomotor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 350 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, mit 24 Vdc Bremse, 21500 N


  • Bürstenloser AC-Servomotor
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]12 mm
[L]643 mm
[L1]728 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)350 mm
Spindel-Nenndurchmesser40 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M33x2 
Brakemit 24 Vdc Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 
Gewicht54.1 kg
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor TypeWechselstrom-Servomotor 
Profile Size130 x 130 mm 
Resolvermit Resolver 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Übersetzung :1

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch21500 N
Maximum Linear Speed160 mm/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?