ECT09-I09B03PB3220-0110XQ02XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-I09B03PB3220-0110XQ02XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-I09B03PB3220-0110XQ02XX-
ECT09-I09B03PB3220-0110XQ02XX-

Aktuator, Präzision, ECT90, Drehstrommotor (3 x 400 Vac), Riemengetrieb, paralleler Anbau, 110 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, mit 230 Vac Bremse, 4800 N


  • Drehstrom-Asynchronmotor mit Bremse
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]12 mm
[L]340 mm
[L1]422 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)110 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M20x1,5 
Brakemit 230 Vac Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 
Gewicht35.2 kg
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor TypeDrehstrommotor (3 x 400 Vac) 
Profile Size90 x 92 mm 
Resolverohne Resolver 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Übersetzung :1

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch4800 N
Maximum Linear Speed320 mm/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?