ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX-
ECT09-I09B03PB2510-0400TJ02XX-

Aktuator, Präzision, ECT90, Drehstrommotor (3 x 400 Vac), Riemengetrieb, paralleler Anbau, 400 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, mit 230 Vac Bremse, 9750 N


  • Drehstrom-Asynchronmotor mit Bremse
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]15 mm
[L]595 mm
[L1]680 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)400 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?