ECT09-B53R03PB3220-0800XQ00XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-B53R03PB3220-0800XQ00XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B53R03PB3220-0800XQ00XX-
ECT09-B53R03PB3220-0800XQ00XX-

Aktuator, Präzision, ECT90, Wechselstrom-Servomotor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 800 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 5900 N


  • Bürstenloser AC-Servomotor
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]12 mm
[L]1030 mm
[L1]1112 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)800 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?