ECT09-B53R01LD3220-0500XQ21XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-B53R01LD3220-0500XQ21XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B53R01LD3220-0500XQ21XX-
ECT09-B53R01LD3220-0500XQ21XX-

Aktuator, Präzision, ECT90, Wechselstrom-Servomotor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 500 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 1500 N


  • Bürstenloser AC-Servomotor
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]12 mm
[L]730 mm
[L1]844 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)500 mm
Spindel-Nenndurchmesser32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M20x1,5 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht28.6 kg
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor TypeWechselstrom-Servomotor 
Profile Size90 x 92 mm 
Resolvermit Resolver 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Übersetzung :1

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch1500 N
Maximum Linear Speed1600 mm/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?