ECT09-B43R01LD2510-0121TN00XX- - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-B43R01LD2510-0121TN00XX- wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-B43R01LD2510-0121TN00XX-
ECT09-B43R01LD2510-0121TN00XX-

Aktuator, Präzision, ECT90, Wechselstrom-Servomotor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 121 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 2000 N


  • Bürstenloser AC-Servomotor
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]15 mm
[L]316 mm
[L1]424 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)121 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M16x1,5 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsZapfen, einstellbar 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht15.6 kg
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor TypeWechselstrom-Servomotor 
Profile Size90 x 92 mm 
Resolvermit Resolver 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Übersetzung :1

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch2000 N
Maximum Linear Speed410 mm/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?