ECT09-10007 - Abgekündigtes Produkt

Produkt ECT09-10007 wurde abgekündigt.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our T-Series overview page.

ECT09-10007
ECT09-10007

Aktuator, Präzision, ECT90, ECT09-B43S02PB2510-1321XR20+S1, Wechselstrom-Servomotor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 1321 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, mit 24 Vdc Bremse, 3800 N, Schutz gegen Strahlwasser


  • Bürstenloser AC-Servomotor
  • Schutzrohr aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Hartverchromtes Stahl-Schubrohr
  • Robust und zuverlässig
  • IP65 Standard, strahlwassergeschützte Ausführungen erhältlich
  • In alle Richtungen einbaubar
  • Montagesätze nach Hydraulikstandards verfügbar
  • Große Auswahl an Ausführungen und Zubehör

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]15 mm
[L]1516 mm
[L1]1601 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)1321 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M20x1,5 
Brakemit 24 Vdc Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 
Gewicht38.3 kg
Magnetic Sensor NC
Magnetic Sensor NO
Motor TypeWechselstrom-Servomotor 
Profile Size90 x 92 mm 
Resolvermit Resolver 
SchutzartIP65 
SchutzoptionSchutz gegen Strahlwasser 
SpindeltypKugel 
Übersetzung :1

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch3800 N
Maximum Linear Speed210 mm/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?