DT24-B65M100GCFH

DT24-B65M100GCFH
DT24-B65M100GCFH

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Kugelgewindetrieb Drive, 24 VDC, 1000 mm Nennhubbereich, "G" Motor Position, Mit Gehäuse, IP44, Vertical mounting with motor down, With spline safety function, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]53 mm
[M]750 Nm
[S]1000 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Gewicht21.1 kg
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C

Leistung

PerformanceWerte
[F]2000 N
Hubgeschwindigkeit bei Volllast22 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last28 mm/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?