DT24-B65M090ACHH01

DT24-B65M090ACHH01
DT24-B65M090ACHH01

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Kugelgewindetrieb Drive, 24 VDC, 900 mm Nennhubbereich, "A" Motor Position, Mit Gehäuse, IP44, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]79 mm
[B]77 mm
[L]1246 mm
[M]750 Nm
[S]900 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Gewicht18.9 kg
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C

Leistung

PerformanceWerte
[F]2000 N
Hubgeschwindigkeit bei Volllast28 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last28 mm/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?