DT24-B65M050FCHH14

DT24-B65M050FCHH14
DT24-B65M050FCHH14

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Kugelgewindetrieb Drive, 24 VDC, 500 mm Nennhubbereich, "F" Motor Position, Mit Gehäuse, IP44, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]79 mm
[B]77 mm
[L]846 mm
[M]750 Nm
[S]500 mm