DT12-T68M030FCVX10

DT12-T68M030FCVX10
DT12-T68M030FCVX10

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Trapezgewindetrieb Drive, 12 VDC, 300 mm Nennhubbereich, "F" Motor Position, Mit Gehäuse, IP44, Vertical mounting with motor down, No option, 650 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]50 mm
[B]71 mm
[L]611 mm
[M]250 Nm
[S]300 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
Gewicht7.5 kg
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C

Leistung

PerformanceWerte
[F]650 N
Hubgeschwindigkeit bei Volllast29 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last44 mm/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?