DT12-B61M080AUVX07

DT12-B61M080AUVX07
DT12-B61M080AUVX07

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Kugelgewindetrieb Drive, 12 VDC, 800 mm Nennhubbereich, "A" Motor Position, ohne Gehäuse, IP33, Vertical mounting with motor down, No option, 1000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]53 mm
[M]400 Nm
[S]800 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Gewicht17 kg
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C

Leistung

PerformanceWerte
[F]1000 N
Hubgeschwindigkeit bei Volllast37 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last55 mm/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?