DT12-B61M070CCFX07

DT12-B61M070CCFX07
DT12-B61M070CCFX07

Lineareinheit, Kolbenstangenloser Aktuator, Load Master, LM80, Kugelgewindetrieb Drive, 12 VDC, 700 mm Nennhubbereich, "C" Motor Position, Mit Gehäuse, IP44, Vertical mounting with motor down, With spline safety function, No option, 1000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Solides, selbsttragendes Aluminium-Strangpressprofil
  • Langlebig und korrosionsbeständig
  • Leicht und laufruhig
  • Einfache und schnelle T-Nut-Montage
  • Wartungsfrei
  • LM80 kolbenstangenloser Aktuator

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]53 mm
[M]400 Nm
[S]700 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Gewicht15.2 kg
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C

Leistung

PerformanceWerte
[F]1000 N
Hubgeschwindigkeit bei Volllast37 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last55 mm/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?