DS32

DS32
DS32

Linearlager, Säulengestell, 2 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend; Zur Verwendung mit 2 in Durchmesser Klasse D Welle für Endabstützung

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Speziell zur Bewegung von Säulengestellen konzipiert
  • Dank seiner Ganzstahl-Ausführung eignet sich dieses Bushing-Linearkugellager für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse D.
  • Inklusive vier CL-2-Klemmen und vier Innensechskantschrauben 5/16-18x1

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[B]3.53 in
[C]4.42 in
[D] Pilot Diameter2.5003 / 2.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore2.5000 / 2.5005 in 
[D], Nominal2.5 in
[E] Aufnahmelänge1.94 in
[M]1.94 in
[N]2.38 in
Konzentrizität, Aufnahme0.0007 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht5.6 lb
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486100782 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse D 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1100 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?