DS20-SP

DS20-SP
DS20-SP

Linearlager, Säulengestell, 1.25 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Edelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert; Zur Verwendung mit 1.25 in Durchmesser Klasse D Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Speziell zur Bewegung von Säulengestellen konzipiert
  • Dank seiner Ganzstahl-Ausführung eignet sich dieses Bushing-Linearkugellager für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse D.
  • Inklusive drei CL-1-Klemmen und drei Innensechskantschrauben 1/4-20x1

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[B]2.31 in
[C]3.67 in
[D] Pilot Diameter1.7503 / 1.7507 in 
[D] Recommended Housing Bore1.7500 / 1.7505 in 
[D], Nominal1.75 in
[E] Aufnahmelänge1.19 in
[M]1.27 in
[N]1.61 in
Konzentrizität, Aufnahme0.0007 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht2.1 lb
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486199946 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse D 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic364 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?