DS16-DP

DS16-DP
Säulengestell-Linearkugellager („Die Set“)

DS, Ball Bushing-Linearlager, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$361.50 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
B 4.851,40 mm (191,000 in)
C 8.051,80 mm (317,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 2.387,60 mm (94,000 in)
E 2.387,60 mm (94,000 in)
M 2.692,40 mm (106,000 in)
N 3.581,40 mm (141,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse D
Gewicht 0,612 kg / 1,35 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Außendurchmesser 23,876 mm / 0,94 in
Länge 104,394 mm / 4,11 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1.556,878 N / 350 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?