DS16-CR

DS16-CR
DS16-CR

Linearlager, Säulengestell, 1 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Korrosionsbeständig; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse D Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Speziell zur Bewegung von Säulengestellen konzipiert
  • Dank seiner Ganzstahl-Ausführung eignet sich dieses Bushing-Linearkugellager für Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse D.
  • Inklusive zwei CL-1-Klemmen und zwei Innensechskantschrauben 1/4-20x1

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[B]1.91 in
[C]3.17 in
[D] Pilot Diameter1.5003 / 1.5007 in 
[D] Recommended Housing Bore1.5000 / 1.5005 in 
[D], Nominal1.5 in
[E] Aufnahmelänge0.94 in
[M]1.06 in
[N]1.41 in
Konzentrizität, Aufnahme0.0007 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht1.4 lb
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486501275 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse D 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic245 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?