DMD24-21B5-08PO

DMD24-21B5-08PO
DMD24-21B5-08PO

Hubsäule, DMD, Kugelgewindetrieb Drive, 24 VDC, 8 in Nennhubbereich, 6800 N, Potentiometer

Lead Time:  2500 Days 

  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten entlang der gesamten Profillänge
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]20.72 in
[S]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length2000 mm
FeedbackPotentiometer 
Gewicht54.7 lb
Nennhubbereich8 in
SchutzartIP65 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast11 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last15 mm/s
Last, dynamisch6800 N
Last, max. statisch18000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?