DMD24-10A5-18PO

DMD24-10A5-18PO
DMD24-10A5-18PO

Hubsäule, DMD, Trapezgewindetrieb Drive, 24 VDC, 18 in Nennhubbereich, 2250 N, Potentiometer

Lead Time:  2500 Days 

  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten entlang der gesamten Profillänge
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]31.11 in
[S]18 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length2000 mm
FeedbackPotentiometer 
Gewicht69 lb
Nennhubbereich18 in
SchutzartIP65 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast18 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last30 mm/s
Last, dynamisch2250 N
Last, max. statisch11350 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?