DMA12-05B5-12

DMA12-05B5-12
DMA12-05B5-12

Hubsäule, DMA, Kugelgewindetrieb Drive, 115 VAC, 12 in Nennhubbereich, 2250 N

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten entlang der gesamten Profillänge
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]22.55 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length2000 mm
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht64 lb
Nennhubbereich12 in
SchutzartIP45 
Stromspannung115 VAC 
Temperature Max-25 °C
Temperature Min65 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast37 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last61 mm/s
Last, dynamisch2250 N
Last, max. statisch18000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?