DL12-20A5-02

DL12-20A5-02
DL12-20A5-02

Aktuator, Electrak 2, 12 VDC, 250 lbf, 2 in, Endlagenschalter, Cable length 7 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 0.55 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  50 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length7 in
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht9.6 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich2 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung20:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.55 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.61 in/s
Last, dynamisch250 lbf
Last, max. statisch1000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?