DF36-10W54-04LNHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF36-10W54-04LNHHN wurde abgekündigt.

DF36-10W54-04LNHHN
DF36-10W54-04LNHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 36 VDC, 110 lbf, 4 in, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, 2.8 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number K2EP1.0G05-36V-BR-04R90 or MD36A050-0100XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]12.01 in
[S]4 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?