DF36-10W51-02LNMHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF36-10W51-02LNMHN wurde abgekündigt.

DF36-10W51-02LNMHN
DF36-10W51-02LNMHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 36 VDC, 450 lbf, 2 in, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, Beide Adapter 90° verdreht, 0.75 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number K2EP1.0G10-36V-BR-02 or MD36A200-0050XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]10.01 in
[S]2 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?