DF24-10W54-06NNHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF24-10W54-06NNHHN wurde abgekündigt.

DF24-10W54-06NNHHN
DF24-10W54-06NNHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 24 VDC, 110 lbf, 6 in, Keine Rückmeldung, Cable length 5 in, Stecker, 2.8 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number D24N05A5-06M3NN-DEE or K2G05-24V-BR-06R90 or MD24A050-0150XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]12.51 in
[S]6 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?