DF24-10W54-02LPMHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF24-10W54-02LPMHN wurde abgekündigt.

DF24-10W54-02LPMHN
DF24-10W54-02LPMHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 24 VDC, 110 lbf, 2 in, Potentiometer, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, Beide Adapter 90° verdreht, 2.8 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-02 or MD24A050-0050XXP1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]10.01 in
[S]2 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?