DF24-10W52-15LPHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF24-10W52-15LPHHN wurde abgekündigt.

DF24-10W52-15LPHHN
DF24-10W52-15LPHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 24 VDC, 225 lbf, 15 in, Potentiometer, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, 1.40 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-15R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]15 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?