DF24-10W52-14LNMHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF24-10W52-14LNMHN wurde abgekündigt.

DF24-10W52-14LNMHN
DF24-10W52-14LNMHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 24 VDC, 225 lbf, 14 in, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, Beide Adapter 90° verdreht, 1.40 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number K2EP1.0G05-24V-BR-14 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]22.01 in
[S]14 in