DF24-10W52-08NPHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF24-10W52-08NPHHN wurde abgekündigt.

DF24-10W52-08NPHHN
DF24-10W52-08NPHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 24 VDC, 225 lbf, 8 in, Potentiometer, Cable length 5 in, Stecker, 1.40 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • See part number D24N05A5-08M3NP-DEE or K2EP0.4G05-24V-BRL-08R90 or MD24A100-0200XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]15.51 in
[S]8 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?