DF12-10W52-07LNHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF12-10W52-07LNHHN wurde abgekündigt.

DF12-10W52-07LNHHN
DF12-10W52-07LNHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 12 VDC, 225 lbf, 7 in, Endlagenschalter, Cable length 5 in, Stecker, 1.40 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • Optional einstellbare Endlagenschalter
  • Dank Schutzart IP-56 im Freien verwendbar
  • Langlebiges, leichtes Kunststoffgehäuse
  • See part number K2EP1.0G05-12V-BR-07R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]7 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length5 in
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht5.6 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich7 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP56 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung12 VDC 
Untersetzung10:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast1.4 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.8 in/s
Last, dynamisch225 lbf
Last, max. statisch400 lbf
Restraining Torque0 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?