DF12-10W51-02NNHHN - Abgekündigtes Produkt

Produkt DF12-10W51-02NNHHN wurde abgekündigt.

DF12-10W51-02NNHHN
DF12-10W51-02NNHHN

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 12 VDC, 450 lbf, 2 in, Keine Rückmeldung, Cable length 5 in, Stecker, 0.75 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Geräuscharmer Betrieb
  • Optional einstellbare Endlagenschalter
  • Dank Schutzart IP-56 im Freien verwendbar
  • Langlebiges, leichtes Kunststoffgehäuse
  • See part number D12N20A5-02M3NN-DEE or K2G10-12V-BR-02R90 or MD12A200-0050XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]8.51 in
[S]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length5 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht4.9 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich2 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP56 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung12 VDC 
Untersetzung10:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.75 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.4 in/s
Last, dynamisch450 lbf
Last, max. statisch900 lbf
Restraining Torque0 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?