DE24Q17W44-06FPHHN

DE24Q17W44-06FPHHN
DE24Q17W44-06FPHHN

Aktuator, Electrak 050, 24 VDC, 30 lbf, 6 in, Potentiometer, Endlagenschalter, Cable length 6 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 1.20 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz

Lead Time:  40 Days 
442,62 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]10.75 in
[S]6 in