DE24Q17W41-04FPMHW

DE24Q17W41-04FPMHW
DE24Q17W41-04FPMHW

Aktuator, Electrak 050, 24 VDC, 112 lbf, 4 in, Potentiometer, Endlagenschalter, Cable length 6 in, Stecker, Beide Adapter 90° verdreht, 0.30 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Weiß

Lead Time:  40 Days 
415,00 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]8.75 in
[S]4 in