DE24Q17W41-04FNHHW

DE24Q17W41-04FNHHW
DE24Q17W41-04FNHHW

Aktuator, Electrak 050, 24 VDC, 112 lbf, 4 in, Endlagenschalter, Cable length 6 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 0.30 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Weiß

Lead Time:  40 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]7.5 in
[S]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorPackard Electric Pack-Con Stecker 8911773 mit Klemme 6294511 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length6 in
End Play, Max0.06 in
FarbeWeiß 
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht1.8 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich4 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP51 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.3 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.36 in/s
Last, dynamisch112 lbf
Last, max. statisch224 lbf
Restraining Torque0 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last0.15 A / 1 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?