DE24-17W44-01FNHHN

DE24-17W44-01FNHHN
DE24-17W44-01FNHHN

Aktuator, Electrak 050, 24 VDC, 30 lbf, 1 in, Endlagenschalter, Cable length 6 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 1.45 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz

Lead Time:  40 Days 
298,03 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]4.5 in
[S]1 in